เผยแพร่สินค้าของคุณ
Diesel Generator, QSL9-G2, 230 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, QSL9-G2, 230 kW, 60Hz

5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)

PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

  • Cummins heavy-duty engine - Rugged 4- cycle, industrial diesel delivers reliable power, low emissions and fast response to load changes.
  • Alternator - Several alternator sizes offer selectable motor starting capability with low reactance 2/3 pitch windings, low waveform distortion with non-linear loads and fault clearing short-circuit capability.
  • Control system - The PowerCommand® 2.3 electronic control is standard equipment and provides total generator set system integration including automatic remote starting/stopping, precise frequency and voltage regulation, alarm and status message display, output metering, auto-shutdown at fault detection and NFPA 110 Level 1 compliance.
  • Cooling system - Standard integral set mounted radiator system, designed and tested for rated ambient temperatures, simplifies facility design requirements for rejected heat.
  • Enclosures - Optional weather protective and sound attenuated enclosures are available.
  • Fuel tanks - Dual wall sub-base fuel tanks are also available.
  • NFPA - The genset accepts full rated load in a single step in accordance with NFPA 110 for Level 1 systems.
    สเปคสินค้า
    • Generator Model

      Hz

      Prime kVA / kW

      Standby kVA / kW

      Rating

      Fuel Type

      DSHAD

      60

      261/209

      288/230

      230

      Diesel

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.qsl9-g2-diesel-generator
    • Product familyElectricity Generation Units
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diesel Generator Sets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-24
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationElectric Generator
    • รหัส ETIMEC002823
    • ชื่อ ETIMPower generator
    • UNSPSC nameDiesel generators
    • UNSPSC code26111601
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClass Number23-35 11 15 11
    • OmniClass TitleDiesel Generator Sets
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution