เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall Cladding Stonepanel® Sabbia
Wall Cladding Stonepanel® Sabbia
Wall Cladding Stonepanel® Sabbia
Wall Cladding Stonepanel® Sabbia
    CUPA STONE
    Archived

    Wall Cladding Stonepanel® Sabbia

    Cream colored travertine with golden ruts and earth tones. Simply the brightest Stonepanel. STONEPANEL™ is the most efficient, safe, attractive, high-quality natural stone construction solution for cladding walls and facades. STONEPANEL™ natural stone installation system is certified throughout Europe.

    สเปคสินค้า
    • STONEPANEL by CUPA STONE is composed of pieces of natural stone mounted on a cement base, and reinforced with fiberglass mesh to avoid the risk of them becoming detached. The base measures barely 3 cm (1.18 in), allowing for the easy mounting of slabs and rustic or antiqued blocks. The panels are installed in a Z-shaped form to enhance the cosmetic appearance of the work.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.stonepanel-sabbia
    • Product familyCladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Cladding Natural Stone panel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationWall
    • รหัส ETIMEG020350
    • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC nameStone tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131702
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20_85_55
    • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 75 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Wall Facing
    • OmniClass Number23-15 15 15 11
    • OmniClass TitleWall Stone Facing
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes