เผยแพร่สินค้าของคุณ
Serie 45 - Ventana Vasista Interna
Cuprum

Serie 45 - Ventana Vasista Interna

External swing opening 52mm casement depth hinged window system It presents the possibility of incorporating a multi-point lock with a key and an opening limiting compass Glazing capacity of up to 24 mm Perimeter reinforcement system in leaf and frame”
สเปคสินค้า
  • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cuprum_ventana_vasista_Interna_serie_45
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)700
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1300
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยเม็กซิโก
  • ผลิตโดยเม็กซิโก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window
  • IFC classificationWindow

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
เม็กซิโก

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)