เผยแพร่สินค้าของคุณ
Modern Casement Picture Window
Modern Casement Picture Window
Modern Casement Picture Window
    Marvin

    Modern Casement Picture Window

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(7 รีวิว)

    Designed as part of the same modular system, the Marvin Signature™ Modern Casement lets you build and configure with ease – and do even more with Modern. Featuring an exclusive rotating handle design, our minimalistic hardware is designed for superior functionality. With numerous size options, the Modern Casement can be used on its own or as a complement to direct glaze or awning windows for design versatility.  Features of the Modern Casement Window:  Features a sleek and modern form;  Numerous configurations and sizes available;  Rated up to PG50 for impressive performance;  Thermally efficient to perform in demanding climates;  1" Dual-Pane IG LowE2 with Argon - 0.28;  1 1/4" Triple-Pane IG LowE2/E1 with Argon - 0.20.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.marvin-mcap
    • Product familySignature
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modern Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibreglass reinforced polymer composite
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window
    • IFC classificationWindow
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 19 11
    • OmniClass TitleComposite Fixed Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)