เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling mounted duct type (FXMQ-MA)
Daikin Europe
Archived

Ceiling mounted duct type (FXMQ-MA)

Discretely concealed in the ceiling: only the suction and discharge grilles are visible High external static pressure up to 270Pa facilitates using flexible ducts of varying lengths Large capacity unit: up to 31.5 kW heating capacity
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FXMQ-MA
  • Product familyVRV Indoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-06-18
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701