เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZINER NF LSC
ZINER NF LSC
ZINER NF LSC
ZINER NF LSC
    Daisalux

    ZINER NF LSC

    *Available only in France*
    Luminaire de secours, carré, au design extra-plat. Le châssis, fabriqué en aluminium, est le support du système électronique et de l'ensemble optique, étant également le dissipateur. L'utilisation combinée de lentilles spécifiques et de réflecteurs assurent une performance optimale en éclairage anti-panique et en voies de circulation. Admet une tension alternative et continue. Luminaire convient pour les systèmes d'alimentation centralisés cc/ca. Convient pour montage patère au plafond.

    สเปคสินค้า
    • Caractéristiques: Fonctionnement: Luminaire Tension d'alimentation: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Indice de protection: IP43 IK04 / IP54 IK04 Couleur: Aluminium, Noir, Blanc
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ZINER_LF
    • Product familyZiner
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Luminaires and specials
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)120
    • ความลึก (มิลลิเมตร)22
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117