เผยแพร่สินค้าของคุณ
Danby DCFM110B1WDB Chest Freezer
Danby DCFM110B1WDB Chest Freezer
    Danby

    Danby DCFM110B1WDB Chest Freezer

    You'll never be faced with a shortage of food storage space again with this 11 cubic foot (311.5 litre) chest freezer. You'll also see your electricity bills drop thanks to the foam insulated lid and cabinet which keep the cold inside. There's an easily-accessible mechanical thermostat mounted on the front and the rust-resistant interior liner is constructed with aluminum to make it a breeze to keep clean. The drain is also mounted on the front which makes for fast and simple manual-defrosting maintenance. All of your favorite food items can be stored near the top with the convenient storage basket, making them easily accessible. This popular model also offers peace of mind with its 12-month warranty on parts and labor with in-home service.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
      • 11.0 cu.ft (311.5 L) capacity chest freezer
      • Environmentally friendly R600a refrigerant
      • Manual defrost with front mount defrost drain
      • Front mount mechanical thermostat with “power-on” indicator light
      • Energy efficient foam insulated cabinet lid
      • 1 adjustable wire basket
      • Maintains optimum freezing temperatures of -12.9ºC (8.78ºF) to -23ºC (-9.4ºF)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Danby-DCFM110B1WDB-Chest-Freezer
    • Product familyFreezer
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chest
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)33.25
    • กว้าง (นิ้ว)44.1
    • ความลึก (นิ้ว)27.56
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
    • UNSPSC nameDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • UNSPSC code52
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Appliances
    • OmniClass Number23-21 23 33
    • OmniClass TitleResidential Refrigerators And Freezers

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (16)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (43)