เผยแพร่สินค้าของคุณ
Danby DFF100C1BDB 2 Door Apartment Size Refrigerator
Danby DFF100C1BDB 2 Door Apartment Size Refrigerator
    Danby

    Danby DFF100C1BDB 2 Door Apartment Size Refrigerator

    This sleek unit has a 10.0 cu. ft. capacity and an independent freezer section. The door handles are integrated, while the hinges are reversible for your convenience. The white LED interior light will illuminate your stored goods without using any heat. Complete with a 12 month warranty, this refrigerator is a great addition to any home.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Dimensions
      Product Width 58.42 cm 23-13/16"
      Product Depth 66.04 cm 26-7/16"
      Product Height 149.86 cm 59-13/16"

      Weight
      Shipping Weight: 62.00kg 136.69lb

      Capacity
      Loading Capacity: 10 cu. ft.; 281 Liters

      Package Dimensions
      Package Width: 158.39 cm 62.36"
      Package Depth: 73.00 cm 28.74"
      Package Height: 65.00 cm 25.59"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Danby-DFF100C1BDB-2-Door-Apartment-Size-Refrigerator
    • Product familyRefrigerator
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Apartment Size
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)59.8
    • กว้าง (นิ้ว)23.8
    • ความลึก (นิ้ว)26.4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
    • UNSPSC nameDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • UNSPSC code52
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Appliances
    • OmniClass Number23-21 23 33
    • OmniClass TitleResidential Refrigerators And Freezers

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (16)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (43)