เผยแพร่สินค้าของคุณ
IMPRIDAN 100
Danosa

IMPRIDAN 100

IMPRIDAN 100 is a organic-based bituminous painting specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets. Can be used both for horizontal and vertical surfaces. It complies with the specifications required by UNE 104-234 (type I)
สเปคสินค้า
  • PRESENTATION: - Cans: 30L - Output: 0.3 kg/m² - Product Code: 900002
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.impridan
  • Product familyBituminous Waterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bituminous Emulsion
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAsphalt
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationBuilding Element Proxy
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_66_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBitumen primers
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 11 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBituminous Dampproofing
  • OmniClass Number23-13 39 31 13 17
  • OmniClass TitleCold Applied Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • CSI UniFormat II CodeB30
  • CSI UniFormat II TitleROOFING