Cambridge DCT 06 – Decorative PVC Ceiling Panel, 24 x 24 in.
Cambridge DCT 06 is a decorative PVC ceiling panel built around a clean, recessed central field framed by raised geometric detailing. A defined square border and small pearl-style perimeter detail give the panel its architectural character without creating an overly elaborate ceiling pattern.
The broad center provides visual relief from the surrounding ornamentation and makes Cambridge particularly well suited to interiors where a traditional ceiling treatment is desired without competing with other architectural features in the space. When installed across a larger ceiling area, the repeating square format creates an orderly, structured appearance.
Manufactured from lightweight PVC, Cambridge recreates the appearance of a pressed tin ceiling while avoiding the weight, corrosion and metallic echo associated with traditional metal panels.
Each panel measures 24 x 24 in. and can be installed as a direct glue-up application over an appropriate flat substrate or used within a suspended ceiling grid. The lightweight material can be cut with scissors for perimeter adjustments and fitting around ceiling fixtures.
Cambridge is available in White Matte, Antique White and Antique Copper finishes.
Product Details
ติดต่อกับ Decorative Ceiling Tiles
เข้าสู่ระบบพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |