เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nancy 24 in. x 24 in. Revealed Edge Smooth Lay-in Ceiling Tile
Decorative Ceiling Tiles

Nancy 24 in. x 24 in. Revealed Edge Smooth Lay-in Ceiling Tile

Smooth - 24 in. x 24 in. - Revealed Edge Lay-in Ceiling Tile

ติดต่อกับ Decorative Ceiling Tiles

สเปคสินค้า
  • Model No.: SRELCT
    Condition: New
    Availability: Pre-Order
    Delivery: 3 weeks lead time
    Size: 24" x 24"
    Weight: 8 lb
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.030"
    Installation Method: Drop In
    Pattern Size: 24 in.
    Coverage: 16 sqft per pack
    Style: Modern
    Pack Contains: 4 tiles
    Fire Rating: Class "A" Passing test ASTM E84 (painting voids fire rating)
    Visualizer: Curious to see what MirroFlex will look like in a space? Click Here
    Compatible Surfaces: Suspended Ceilings / Grid System
    Special Note: Mirror Silver and Brushed Aluminum do not form as deep as the other finishes
    Downloadable Catalog: Click Here
    Return Policy: This finish is made to order in USA and returns are not allowed. Consider ordering samples first to check quality and finish

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nancy-24-in-x-24-in-revealed-edge-smooth-lay-in-ceiling-tile
  • Product familyCeiling Tiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Tiles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_14_14
  • Uniclass 2015 DescriptionClimatic ceiling panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Tile Ceilings
  • OmniClass Number23-15 13 21
  • OmniClass TitleCeiling Panels