Wrought Iron 205 – Decorative PVC Glue-Up Ceiling Panel, 24 x 24 in.
Wrought Iron 205 is a decorative PVC ceiling panel featuring an ornamental pattern inspired by traditional wrought-iron architectural detailing. Repeating forms reminiscent of decorative fence and railing finials give the surface a structured, historic character while maintaining a consistent geometric rhythm across the ceiling.
The design uses a 12 in. pattern repeat within each 24 x 24 in. panel, creating a denser arrangement of decorative elements than patterns based on a single full-panel motif. When installed across a larger area, the smaller repeat allows the ornament to continue naturally from panel to panel and creates a richly detailed ceiling surface.
With a relief depth of 8 mm (0.31 in.), the raised pattern provides visible dimensionality and shadow without projecting heavily from the ceiling plane. Different finish options can further emphasize the relief and alter the overall character of the installation.
The wrought-iron-inspired geometry makes the panel particularly appropriate for traditional, historic, Victorian, French-inspired and eclectic interiors, as well as hospitality, restaurant, retail and residential environments where architectural ornament is part of the design concept.
Manufactured from lightweight PVC, Wrought Iron provides the visual character of decorative metalwork and pressed-metal ceilings without the weight or corrosion associated with traditional metal materials.
Each 24 x 24 in. panel is designed for direct glue-up installation over an appropriate substrate and can be trimmed with scissors on site to accommodate perimeter conditions and ceiling fixtures.
Product Details
ติดต่อกับ Decorative Ceiling Tiles
เข้าสู่ระบบพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |