Galleria 233 – Decorative PVC Ceiling Panel
Galleria 233 is a decorative PVC ceiling panel designed to create a defined, dimensional ceiling surface with the character of traditional pressed-metal detailing. Its 24 in. repeating pattern and 20 mm relief give the design a noticeable architectural presence, using depth and shadow to emphasize the pattern across larger ceiling areas.
The panel offers flexibility for both renovation and suspended ceiling projects. It can be installed directly over an appropriate flat substrate using adhesive or incorporated into a compatible drop-in ceiling grid. Both 24 x 24 in. and 24 x 48 in. ceiling configurations can be accommodated.
Lightweight PVC construction provides the decorative appearance associated with tin ceilings without the weight, corrosion concerns or metallic acoustic characteristics of traditional metal panels. The material can also be trimmed with scissors on site, simplifying perimeter cuts and adjustments around lighting, ventilation and other ceiling elements.
Galleria is suitable for residential, hospitality, retail and commercial interiors where the ceiling is intended to become a visible part of the architectural design.
Product Details
ติดต่อกับ Decorative Ceiling Tiles
เข้าสู่ระบบพื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |