เผยแพร่สินค้าของคุณ
110310PAD Wall-hung S21 S WC pan
DELABIE

110310PAD Wall-hung S21 S WC pan

Wall-mounted WC, 360 x 350 x 535mm.

Compatible with all standard frame systems available on the market.

Elegant and simple design.

Bacteriostatic 304 stainless steel.

Polished satin finish.

Stainless steel thickness: 1.5mm.

One-piece pressed WC bowl, seam-free for easy maintenance and better hygiene.

WC bowl surface is polished with rounded edges for easy cleaning.

Concealed perimetral flushing rim.

Horizontal water inlet: Ø 55mm.

Horizontal waste outlet: Ø 100mm.

Water saving: works with 4L or more of water.

Shrouded pan.

Supplied with black protective pads fixed to the WC.

Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame.

Supplied with fixing plate and 6 theft prevention TORX security screws.

CE marked. Complies with European standard EN 997 for 4L flush.

Weight: 11kg.

30-year warranty.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.110310PAD
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC pan
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011289
  • ชื่อ ETIMToilet closet
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ