เผยแพร่สินค้าของคุณ
5490N Corner shower grab bar with vertical bar, anti-bacterial white Nylon
5490N Corner shower grab bar with vertical bar, anti-bacterial white Nylon
5490N Corner shower grab bar with vertical bar, anti-bacterial white Nylon
    DELABIE

    5490N Corner shower grab bar with vertical bar, anti-bacterial white Nylon

    Two wall corner shower grab bar with vertical bar, for people with reduced mobility, Ø 32mm. Can be used as a support rail and to support the user in an upright position. Helps and secures entry and movement in the shower. Can be used as a shower rail by adding a shower head holder and/or soap dish. NylonClean anti-bacterial treatment: optimal protection against bacterial development. Can support a removable shower seat (order separately). Can be installed with the upright to the left or right side. Suitable for intensive use in public places or the healthcare sector. High strength polyamide (Nylon): with 2mm reinforced steel core treated against corrosion. Uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Good resistance to chemical products and cleaning. Anti-UV treatment. Warm to the touch. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Fixings concealed by a 6-hole cover plate, Ø 73mm. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Dimensions: 1,150 x 750 x 750mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight 135kg. 30-year warranty. CE marked.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5490N
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1223
    • กว้าง (มิลลิเมตร)790
    • ความลึก (มิลลิเมตร)783
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักNylon
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4469
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)