เผยแพร่สินค้าของคุณ
120170 BAILA floor-standing washbasin
DELABIE

120170 BAILA floor-standing washbasin

Floor-standing washbasin, height 830mm. Basin internal diameter: 310mm.
Design-led styling.
Bacteriostatic 304 stainless steel.
Polished satin finish.
Stainless steel thickness: 0.8mm.
Rounded edges prevent injury.
No tap hole.
Supplied with 1¼" waste. Without overflow.
Supplied with fixing elements.
CE marked. Complies with European standard EN 14688.
Weight: 12kg.
30-year warranty.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.120170
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ