เผยแพร่สินค้าของคุณ
121150BK AQUEDUTO wall-mounted washbasin
DELABIE

121150BK AQUEDUTO wall-mounted washbasin

Wall-mounted washbasin, 700 x 440mm Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Matte black Teflon® finish. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with brackets and fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 12kg. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.121150BK
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)115
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)440
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.79
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ