เผยแพร่สินค้าของคุณ
121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin
121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin
    DELABIE

    121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin

    Wall-mounted washbasin. Basin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1mm. Matte black Teflon® finish. Rounded edges prevent injury. With central tap hole Ø 35mm. Supplied without waste. Waste with black finish can be added (6110BK) or chrome finish (6110). Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 4.1kg. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.121180BK
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)290
    • กว้าง (มิลลิเมตร)375
    • ความลึก (มิลลิเมตร)430
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.06
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ