เผยแพร่สินค้าของคุณ
121810 UNITO countertop washbasin
121810 UNITO countertop washbasin
    DELABIE

    121810 UNITO countertop washbasin

    Countertop washbasin, 395 x 405mm. Suitable for use with wall-mounted or extended mixer/tap. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.6kg. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.121810
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)80
    • กว้าง (มิลลิเมตร)395
    • ความลึก (มิลลิเมตร)405
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ