เผยแพร่สินค้าของคุณ
130200 Single L stall urinal
DELABIE

130200 Single L stall urinal

Trough urinal for recessing in the floor, 600 x 1020 x 300mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rear water inlet. Supplied with 1 stainless steel rinser and 1 flexible hose. Water saving: optimal rinsing with 0.1 L/sec. per service i.e. 0.3L per use. Central drainage. Waste outlet 1½". Supplied with waste and integrated trap (ref. 785000). Weight: 16.8kg. [Formerly ref: 0310200001]
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.130200
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1123
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)300
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ