เผยแพร่สินค้าของคุณ
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
    DELABIE

    132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin

    Wall-mounted washbasin, 785 x 545 x 170mm. With integral side grips, can be used to support user or as a towel rail. Sleek and fluid lines. MINERALCAST: a composite material consisting of natural minerals and polyester resin. Suitable for use in public and commercial places and the healthcare sector. Shallow washbasin ideal for people with reduced mobility. Uniform, non-porous surface is easy to clean. One-piece pressed washbasin, seam-free, for easy maintenance and better hygiene. Warm to the touch. With Ø 35mm central tap hole. Without overflow. Supplied with fixing elements. White, RAL 9016. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 21.5 kg. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.132306
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)785
    • ความลึก (มิลลิเมตร)545
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักNatural Acrylic Stone
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 61 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWash Water Troughs
    • OmniClass Number23-39 41 11 17
    • OmniClass TitleWash Water Troughs

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ