เผยแพร่สินค้าของคุณ
160310 S21 S TC wall-hung WC pan
DELABIE

160310 S21 S TC wall-hung WC pan

Wall-hung WC pan with through-the-wall installation for service ducts. Elegant and simple design. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.5mm One-piece pressed WC bowl, seam-free for easy maintenance and better hygiene. WC bowl surface is polished with rounded edges for easy cleaning. Concealed perimetral flushing rim. Horizontal water inlet: Ø 55mm Horizontal waste outlet: Ø 100mm Water saving: works with 4L or more of water. 200mm threaded rod can be cut to size (other lengths are available on request). Shrouded WC pan. CE marked. Complies with European standard EN 997 for 4L flush. Weight: 11kg. [Formerly ref: 0116320001]
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.160310
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC valve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-09-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)350
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)535
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ