เผยแพร่สินค้าของคุณ
162500 KOMPACT washbasin and wall-hung WC combination
DELABIE

162500 KOMPACT washbasin and wall-hung WC combination

Washbasin combination unit with cistern, mounted WC pan in centre with recessed toilet roll holder.

Wall-mounted installation with 3 access panels, 2 on the sides and 1 on the top with theft prevention TORX security screws.

Bacteriostatic 304 stainless steel.

Polished satin finish.

Stainless steel body thickness: 2mm.

Rounded corners and edges for improved safety.

Smooth surface is easy to clean.

Suitable for prisons, police stations, etc.

WC pan is completely welded to washbasin, no screws: makes cleaning easier and prevents concealment of objects.

Washbasin equipped with time flow tap: stainless steel tamperproof push-button and anti-blocking system, 7 second time flow, M½".

WC fitted with 6-litre cistern.

Water inlets: washbasin M½", WC M3/8".

Recessed horizontal water outlet: Ø 100mm.

Supplied with washbasin siphon.

Easy to install: only one water outlet for both washbasin and WC,water inlet and outlet already connected.

Weight: 36kg.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.162500
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)998
  • กว้าง (มิลลิเมตร)724
  • ความลึก (มิลลิเมตร)614
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30171
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011318
  • ชื่อ ETIMToilet combination
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ