เผยแพร่สินค้าของคุณ
180100 Floor-standing ILHA drinking fountain
DELABIE

180100 Floor-standing ILHA drinking fountain

Floor-standing drinking fountain. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.8mm. Height: 915mm. Supplied with bubbler tap: chrome-plated, instant shut-offand adjustable flow rate, inlet M⅜". Flat perforated waste, without screws:easy to clean and vandal-resistant. Recessed vertical water outlet. Waste outlet 1¼". Supplied with fixing elements. Weight: 9.6kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0810100000]
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.180100
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)915
  • กว้าง (มิลลิเมตร)320
  • ความลึก (มิลลิเมตร)320
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10514
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - น้ำพุดื่ม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011550
  • ชื่อ ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDrinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDrinking Fountains
  • OmniClass Number23-31 31 00
  • OmniClass TitleDrinking Fountains

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ