เผยแพร่สินค้าของคุณ
182400 Wall-mounted cleaners' sink
DELABIE

182400 Wall-mounted cleaners' sink

3.8 จาก 5 ดาว3.8(8 รีวิว)
Wall-mounted sink with splashback. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.9mm. Seam-free, pressed bowl. Deep sink. Smooth surface. Rounded edges prevent injury. Supplied with 1½" waste . Without overflow. Supplied with fixing elements and splashback. Can install with a stainless steel hinged grid (ref 102400). Weight: 4.6kg. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.182400
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2565
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ