เผยแพร่สินค้าของคุณ
185000 Surgical scrub-up trough with high upstand
DELABIE

185000 Surgical scrub-up trough with high upstand

Wall-mounted surgical scrub-up trough with 450mm upstand. Suitable for hospitals and healthcare facilities. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Length 700mm, 1 service. Without tap hole. Smooth surface and rounded inside edges for easy cleaning. "Hygiene+" design: reduces niches where bacteria can develop, concealed trap, easy to clean. Drainage on the right. Without overflow. Supplied with fixing elements and 1"1/4 waste. CE marked. Complies with norm EN 14296. Weight: 20.3kg. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.185000
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1020
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)475
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass Number23-25 59 11 13 11
  • OmniClass TitleSurgeon Scrub Sinks

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ