เผยแพร่สินค้าของคุณ
20164T1 Electronic sink mixer
DELABIE

20164T1 Electronic sink mixer

Deck-mounted electronic basin mixer. Electronic mixer with high, swivelling spout L. 160mm H. 160mm. Independent IP65 electronic control unit. Mains supply with 230/12V transformer. Body and spout with smooth interiors (reduces bacterial development). Adjustable duty flush, pre-set flush for approximately 60 seconds every 24 hours after the last use, to prevent stagnation in the water supply if the system is not used for prolonged periods. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Shock-resistant infrared presence detection sensor. Chrome-plated brass body and spout with fixing reinforced via 2 stainless steel rods. Hygiene lever L. 100mm controls temperature. PEX flexibles with and M3/8" solenoid valves. Anti-blocking security. Solenoid valves are upstream of the mixing chamber. Single hole mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty. Two shut-off options: - standard mode: timed flow with automatic shut-off; - ON/OFF mode - user shuts off flow voluntarily or automatic shut-off after 30 minutes. Thermal shocks are possible. Position the sensor on the side of the mixer in the ON/OFF mode.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.20164T1
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)287
  • กว้าง (มิลลิเมตร)50
  • ความลึก (มิลลิเมตร)212
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2434
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ