เผยแพร่สินค้าของคุณ
2221L Mechanical basin mixer
DELABIE

2221L Mechanical basin mixer

Deck-mounted mechanical basin mixer. Single hole mechanical mixer H. 60mm L. 100mm with hygienic flow straightener. Ø 35mm classic ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Flow rate regulated at 5 lpm. Hygiene control lever. Without pop-up waste. PEX flexibles F3/8". Reinforced fixing. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2221L
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)152
  • กว้าง (มิลลิเมตร)52
  • ความลึก (มิลลิเมตร)149
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)977
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ