เผยแพร่สินค้าของคุณ
2445EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
2445EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
2445EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2445EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

    Wall-mounted SECURITHERM pressure-balancing basin mixer. Mechanical mixer with flat, swivelling under spout, L. 200mm with hygienic flow straightener. Spout suitable for fitting a BIOFUL point-of-use filter. Anti-scalding safety: HW flow is reduced if CW fails (and vice versa). Stable temperature regardless of pressure and flow rate variations in the system. Mixer with Securitouch thermal insulation prevents burns. Ø 40mm pressure-balancing ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate regulated at 5 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body. Sculptured control lever. Mixer with 150mm centres supplied with offset STOP/CHECK connectors M1/2" M3/4" ideal for hospitals. Filters and non-return valves. Recommended installation height: 110 - 200mm above the basin surface. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Wall-mounted mixer with 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2445EP
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)176
    • กว้าง (มิลลิเมตร)215
    • ความลึก (มิลลิเมตร)293
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1621
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 19 15
    • OmniClass TitlePressure Balanced Faucet Mixing Valves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ