เผยแพร่สินค้าของคุณ
2446 Mechanical basin mixer
DELABIE

2446 Mechanical basin mixer

Wall-mounted mechanical basin mixer. Flat, swivelling under spout L. 150mm with hygienic flow straightener suitable for fitting a BIOFIL terminal filter. Securitouch thermal insulation prevents burns. Body and spout with smooth interiors and low water volume (reduces bacterial development). Ø 40mm ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter . Body and spout with smooth interiors and low water volume (reduces bacterial development).Flow rate reguated at 5 lpm. Chrome-plated brass body. Sculptured control lever. Supplied with STOP/CHECK connectors M1/2" M3/4" ideal for hospitals. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2446
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)170
  • กว้าง (มิลลิเมตร)215
  • ความลึก (มิลลิเมตร)230
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1534
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011328
  • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ