เผยแพร่สินค้าของคุณ
2446LEP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2446LEP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

Wall-mounted SECURITHERM pressure balancing (EP) basin mixer. Wall-mounted mixer with flat, swivelling under spout L. 150mm with hygienic flow straightener suitable for fitting a BIOFIL terminal filter. Anti-scalding safety: HW flow is reduced if CW supply fails (and vice versa). Stable temperature regardless of pressure and flow rate variations in the system. Securitouch thermal insulation prevents burns. Ø 40mm pressure-balancing ceramic cartridge and pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors and low water volume (reduces bacterial development). Flow rate regulated at 5 lpm. Chrome-plated brass body. Hygiene control lever L. 150mm. Mixer supplied with offset STOP/CHECK connectors M1/2" M3/4" suitable for use in hospitals. Recommended installation height: 110 - 200mm above the basin. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2446LEP
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)192
  • กว้าง (มิลลิเมตร)215
  • ความลึก (มิลลิเมตร)243
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1607
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 19 15
  • OmniClass TitlePressure Balanced Faucet Mixing Valves

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)