เผยแพร่สินค้าของคุณ
2521LEP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
2521LEP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2521LEP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

    Deck-mounted mechanical basin mixer with pressure-balancing basin mixer. Single hole mixer with spout H. 85mm L. 135mm fitted with BIOSAFE hygienic spout outlet. Ø 40mm ceramic cartridge with pressure-balancing with pre-set maximum temperature limiter. Anti-scalding safety: HW flow rate is reduced if cold water supply fails (and vice versa). Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Hygiene control lever L. 150mm. Without pop-up waste. F3/8" PEX flexibles with filters and non-return valves. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mechanical mixer with SECURITHERM pressure-balancing ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2521LEP
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)184
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)188
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.28
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ