เผยแพร่สินค้าของคุณ
2522LBEL Mechanical basin mixer
DELABIE

2522LBEL Mechanical basin mixer

Deck-mounted mechanical basin mixer. Single hole mechanical mixer with swivelling spout H. 100mm L. 170mm fitted with a hygienic flow straightener. Spout suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Ø 40mm classic ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Hygiene control lever L. 200mm. PEX flexibles F3/8" with filters and non-return valve on CW inlet. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2522LBEL
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)268
  • กว้าง (มิลลิเมตร)50
  • ความลึก (มิลลิเมตร)225
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1252
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
ลักเซมเบิร์ก

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)