เผยแพร่สินค้าของคุณ
2541EP Recessed mechanical shower mixer with pressure-balancing
2541EP Recessed mechanical shower mixer with pressure-balancing
    DELABIE

    2541EP Recessed mechanical shower mixer with pressure-balancing

    Mechanical shower mixer with pressure-balancing which can be recessed, kit 2/2. Single control mixer with Ø 40mm ceramic cartridge with pressure-balancing. Pre-set maximum temperature limiter. Mixer with anti-scalding safety: HW flow rate reduced if CW supply fails (and vice versa). Stable temperature regardless of variations in pressure and flow rate in the system. Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the cold water. Flow rate regulated at 9 lpm (mixer only), 6 lpm at 3 bar with shower head. Solid control lever. Filters and non-return valves on the inlets. Order a wall-mounted outlet or shower head to complete. Bright polished stainless steel cover plate 166 x 166mm. Mechanical shower mixer with SECURITHERM pressure-balancing ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Shower mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty. Order with a waterproof recessing housing ref. 254BOX.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2541EP
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)176
    • กว้าง (มิลลิเมตร)166
    • ความลึก (มิลลิเมตร)77
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1161
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)