เผยแพร่สินค้าของคุณ
2551 Recessed mechanical mixer with angled outlet
2551 Recessed mechanical mixer with angled outlet
    DELABIE

    2551 Recessed mechanical mixer with angled outlet

    Mechanical shower mixer which can be recessed; with angled outlet, kit 2/2. Single control mixer with Ø 40mm standard ceramic cartridge. Pre-set maximum temperature limiter. Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the cold water. Flow rate regulated at 9 lpm (mixer only), 6 lpm at 3 bar with shower head. Solid control lever. Order a shower head to complete. Bright polished stainless steel cover plate 166 x 166mm with wall-mounted angled outlet. Mechanical shower mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Shower mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty. Order with a waterproof recessing housing ref. 254CBOX.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2551
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)166
    • กว้าง (มิลลิเมตร)166
    • ความลึก (มิลลิเมตร)77
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1264
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ