เผยแพร่สินค้าของคุณ
2621MINI BIOSAFE mechanical basin mixer
DELABIE

2621MINI BIOSAFE mechanical basin mixer

Deck-mounted mechanical basin mixer Single hole mechanical mixer H. 50mm L. 80mm. No spout: hygienic flow straightener integrated into the body. Securitouch thermal insulation prevents burns. Ø 35mm ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Thermal shocks are possible without removing the control lever or shutting off the cold water supply. Body with smooth interior and very low water volume (reduces bacterial development). Flow rate regulated at 4 lpm. Solid control lever. Without pop-up waste. PEX flexibles F3/8" with rotating unions. Fixing reinforced by two stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty. Also available with copper tails.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2621MINI
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)179
  • กว้าง (มิลลิเมตร)53
  • ความลึก (มิลลิเมตร)254
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)808
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Faucets
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ