เผยแพร่สินค้าของคุณ
2665T1BEL Sequential mechanical basin mixer
2665T1BEL Sequential mechanical basin mixer
    DELABIE

    2665T1BEL Sequential mechanical basin mixer

    Deck-mounted mechanical tall basin mixer. Sequential mechanical mixer: opens and closes with cold water over a 70° range. Single hole mixer with fixed spout H. 160mm L. 160mm. Tall mixer with BIOSAFE hygienic outlet suitable for BIOFIL terminal filters. Ø 35mm sequential ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Spout with tube with smooth interior has nowhere for bacteria to develop and a very low water volume. The water velocity inside this tube reduces biofilm development considerably. Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the cold water supply. Body with very low volume of water (fewer niches where bacteria can develop). Flow rate regulated at 5lpm. No manual contact thanks to Hygiene control lever L. 200mm. F3/8" rotating PEX flexibles. No risk of cross flow between the hot and cold water. Filters and non-return valve on the CW inlet. Fixings reinforced via 2 stainless steel rods. Mechanical mixer is ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Sequential mixer is suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2665T1BEL
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-12-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)293
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)225
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1922
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017610
    • ชื่อ ETIMSanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015 DescriptionMechanical mixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    ลักเซมเบิร์ก

    สินค้าใกล้เคียง