เผยแพร่สินค้าของคุณ
2739EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer
DELABIE

2739EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer

Wall-mounted single hole mechanical shower mixer. Wall-mounted single hole mixer with Securitouch thermal insulation to prevent burns. Ø 40mm pressure-balancing ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Anti-scalding safety: HW flow is reduced if CW supply fails (and vice versa). Constant temperature regardless of variations in pressure and flow rate in the system. Body with smooth interior and low water volume. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body and sculptured control lever. M1/2" shower outlet with integrated non-return valve. Mixer with offset STOP/CHECK wall connectors, M1/2" M3/4". Filters and non-return valves. Mechanical mixer with SECURITHERM pressure-balancing ideal for healthcare facilities, nursing homes, hospitals and clinics. Shower mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2739EP
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)142
  • กว้าง (มิลลิเมตร)215
  • ความลึก (มิลลิเมตร)184
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1358
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Faucets
  • OmniClass Number23-31 11 19 15
  • OmniClass TitlePressure Balanced Faucet Mixing Valves

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)