เผยแพร่สินค้าของคุณ
2739EPHYG Auto-draining shower kit with mechanical pressure-balancing (EP) mixer
DELABIE

2739EPHYG Auto-draining shower kit with mechanical pressure-balancing (EP) mixer

Shower kit with wall-mounted single control mechanical mixer. SECURITHERM shower kit with pressure-balancing and auto-draining device: • Wall-mounted single control mixer with Securitouch thermal insulation to prevent burns. Ø 40mm pressure-balancing (EP) ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Anti-scalding safety: HW flow is reduced if CW supply fails (and vice versa). Constant temperature regardless of pressure or flow rate variations in the system. Body with smooth interior and low water volume. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body and sculptured control lever. M1/2" shower outlet with integrated non-return valve. Mixer with offset STOP/CHECK wall connectors, M1/2" M3/4". Filters and non-return valves. • Chrome-plated shower head (ref. 813) flexible shower hose (836T3) and chrome-plated, adjustable, wall-mounted support (ref. 845). • Auto-draining device FM1/2" for installation between the flexible hose and the shower head, automatically drains the shower head and flexible hose (ref. 880). Mixer is ideal for healthcare facilities, retirement homes, hospitals and clinics. Mixer is suitable for people with reduced mobility. Shower mixer with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2739EPHYG
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)850
  • กว้าง (มิลลิเมตร)150
  • ความลึก (มิลลิเมตร)162
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Faucets
  • OmniClass Number23-27 31 29 13
  • OmniClass TitlePressure Balanced Controlled Mixing Valves

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)