เผยแพร่สินค้าของคุณ
2820TEP SECURITHERM EP BIOCLIP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2820TEP SECURITHERM EP BIOCLIP pressure-balancing basin mixer

Deck-mounted mechanical basin mixer with pressure-balancing. BIOCLIP mechanical mixer: mixer can be removed entirely for cleaning and disinfection. Single hole mixer with spout H. 95mm L. 120mm fitted with a hygienic BIOSAFE nozzle. Spout suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Ø 35mm ceramic cartridge with pressure-balancing and pre-set maximum temperature limiter. Total anti-scalding safety: HW flow rate is reduced if CW supply fails (and vice versa). Stable temperature regardless of variations in pressure and flow rate in the system. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Solid control lever. Ergonomic, brass pop-up waste 1 1/4". F3/8" PEX flexibles with stopcocks. Filters and non-return valves. Fixing reinforced via 2 stainless steel rods. Mechanical mixer with SECURITHERM pressure-balancing, ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2820TEP
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)227
  • กว้าง (มิลลิเมตร)50
  • ความลึก (มิลลิเมตร)184
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2264
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_60_45_90_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMechanical mixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 19 15
  • OmniClass TitlePressure Balanced Faucet Mixing Valves

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)