เผยแพร่สินค้าของคุณ
35481W Basic two-wall shower grab bar with sliding vertical bar, white
DELABIE

35481W Basic two-wall shower grab bar with sliding vertical bar, white

Basic two-wall grab bar with sliding vertical bar, for people with reduced mobility. White powder-coated stainless steel. Upright position can be adjusted during installation: can be moved to the left or the right. Concealed fixings, secured to wall by a 3-hole plate. Dimensions: 1,150 x 750 x 750mm, Ø 32mm. 30-year warranty. CE marked.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.35481W
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)786
  • กว้าง (มิลลิเมตร)786
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1216
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2707
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ