เผยแพร่สินค้าของคุณ
388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer

    Deck-mounted matte black electronic basin mixer: Independant IP65 electronic unit. 230/12V mains supply with transformer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set at 60 seconds every 24 hours after the last use). Optimised active infrared presence detection at the end of the spout. Body in chrome-plated brass. Matte black chrome finish. Fixings reinforced by 2 stainless steel rods. PEX flexibles with filters and M3/8" solenoid valves. Anti-blocking security. Spout with smooth interior and low water volume (reduces niches where bacteria can develop). Side temperature control lever with long lever and adjustable maximum temperature limiter. Drop height: 170mm, for semi-recessed basins. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.388MCHB
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)222
    • กว้าง (มิลลิเมตร)67
    • ความลึก (มิลลิเมตร)240
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010340
    • ชื่อ ETIMElectronic tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ