เผยแพร่สินค้าของคุณ
4043S Satin stainless steel coat hook, short version
4043S Satin stainless steel coat hook, short version
    DELABIE

    4043S Satin stainless steel coat hook, short version

    Designer coat hook, short model. Wall-mounted coat hook. Polished satin 304 stainless steel. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Concealed fixings. Dimensions: Ø 62 x 65 x 73mm. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.4043S
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)73
    • กว้าง (มิลลิเมตร)62
    • ความลึก (มิลลิเมตร)66
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)96
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010552
    • ชื่อ ETIMTowel hook
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-21 15 19 13
    • OmniClass TitleCoat Hooks

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ