เผยแพร่สินค้าของคุณ
430016 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430016 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430016 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430016 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430016 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
    DELABIE

    430016 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals

    TEMPOMATIC 4 electronic valve F½", kit 2/2. Battery-operated with 123 Lithium 6V batteries. Solenoid valve enables opening and closing of water. Chrome-plated finish stainless steel wall plate 145 x 145mm with integrated electronics. Shock-resistant infrared presence detection sensor. Detection delay is 10 seconds. 3 programmes (rinsing volume can be adjusted according to urinal type). High frequency mode (exclusive to DELABIE): - Short rinse after each user. - Additional rinse after the period of increased frequency of use. Hygienic duty flush every 24 hours (can be adjusted to 12 hours or OFF) after last use: prevents vaccums. Flow rate pre-set at 0.15 L/sec at 3 bar, can be adjusted. TEMPOMATIC 4 F½" valve compatible with sea water, rain water and grey water. Installation in waterproof housing with waterproof collar, transformer, filter and stopcock. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with frame system references 543006 for urinals Ø 35mm, 543006D for urinals with flexible ½" or with recessed housing 430PBOX.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.430016
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal valve
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)144
    • กว้าง (มิลลิเมตร)143
    • ความลึก (มิลลิเมตร)14
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)405
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_79
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
    • OmniClass Number23-31 21 13
    • OmniClass TitleWater Flush Urinals

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ