เผยแพร่สินค้าของคุณ
462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres
DELABIE

462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres

Wall-mounted rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Robust model with lid. Bright polished stainless steel. Capacity 13 litres. Stainless steel 1mm thick. Dimensions: 150 x 280 x 320mm. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.462
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)457
  • กว้าง (มิลลิเมตร)283
  • ความลึก (มิลลิเมตร)151
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3191
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
  • OmniClass Number23-21 43 23
  • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ