เผยแพร่สินค้าของคุณ
464000 TEMPOMATIC dual control plate for WCs
464000 TEMPOMATIC dual control plate for WCs
464000 TEMPOMATIC dual control plate for WCs
464000 TEMPOMATIC dual control plate for WCs
464000 TEMPOMATIC dual control plate for WCs
464000 TEMPOMATIC dual control plate for WCs
    DELABIE

    464000 TEMPOMATIC dual control plate for WCs

    TEMPOMATIC recessed, dual control, electronic valve for direct flush, kit 2/2: Flush system without cistern: directly connected to pipework. Mains supply 230/6V. Satin finish stainless steel wall plate 186 x 186mm and chrome-plated metal button, with integrated electronics. Control plate can be installed manually. TEMPOMATIC F¾" flush valve is compatible with sea water, rain water and grey water. Shock-resistant infrared presence detection sensor. Detection delay is 10 seconds. Two modes of activation: - Contactless: the flush operates automatically after each user leaves, ensuring the bowl is rinsed between each user. - By pressing on the anti-blocking push-button. The flush will activate even if the power supply fails. "Intelligent" automatic rinsing: flush volume adapts according to use - 3L "short" usage, 6L "long" usage - (can be adjusted to 2L/4L or 5L/9L). 3 programmes (rinsing volume can be set according to type of WC pan). Hygienic duty flush every 24 hours (can be adjusted to 12 hours or OFF) after the last use. Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1L/sec at 1 bar dynamic pressure. Suitable for rimless WC pans without flow rate regulation and suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with frame system references 564000 or 564005, or with recessed housing 464SBOX.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.464000
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC valve
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)186
    • กว้าง (มิลลิเมตร)186
    • ความลึก (มิลลิเมตร)14
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)605
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ