เผยแพร่สินค้าของคุณ
464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
    DELABIE

    464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs

    Recessed waterproof housing, kit 1/2: Flush system without cistern: directly connected to pipework. Compatible with 230/6V mains supply (cable and transformer supplied). Collar with waterproof seal. Hydraulic connection to the outside and maintenance from the front. Adjusts to all types of installation (rails, solid walls, panels). Compatible with wall finishes from 10 - 120mm (while maintaining the minimum recessing depth of 93mm). Suitable for standard or "pipe-in-pipe" supply. Stopcock and flow rate adjustment, activation and electronic unit are all integrated and accessible from the front. Backflow prevention device inside the housing. Secure system flush without sensitive elements. Outlet connection for PVC tube Ø26/32mm. 30-year warranty. Order with control-plate with references 464000, 464050, 465000 or 465050.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.464SBOX
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC valve
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)276
    • กว้าง (มิลลิเมตร)225
    • ความลึก (มิลลิเมตร)211
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)773
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ