เผยแพร่สินค้าของคุณ
479412 TEMPOMATIC 4 urinal valve
479412 TEMPOMATIC 4 urinal valve
    DELABIE

    479412 TEMPOMATIC 4 urinal valve

    Exposed electronic urinal valve with integrated batteries: Battery-operated with integrated CR 123 6V Lithium batteries. For wall-mounted, exposed installation. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the valve body. Shockproof infrared presence detection sensor. Detection delay is 10 sec. 3 programmes (rinsing volume adjustable in accordance to the type of urinal). High-frequency mode (exclusive to DELABIE): - short rinse after each user - complementary rinse after busy period. Hygienic duty flush, every 24hr after last use, prevents vacuums in the siphon. Compatible with rain water. Flow rate 0.15 L/sec. at 3 bar, can be adjusted. Integrated stopcock and flow rate adjuster. One-piece chrome-plated metal body. M1/2" connection. Angled for recessed supply with Ø 35mm neck tube. For standard urinals: 50mm gap from wall. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Ideal for replacing old installations: Can easily be installed where there was previously a time flow urinal.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.479412
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal valve
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)151
    • กว้าง (มิลลิเมตร)51
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1293
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 21 13
    • OmniClass TitleWater Flush Urinals

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ