เผยแพร่สินค้าของคุณ
50506P2 Straight stainless steel, grab bar, bright, Ø 32mm, 600mm
50506P2 Straight stainless steel, grab bar, bright, Ø 32mm, 600mm
    DELABIE

    50506P2 Straight stainless steel, grab bar, bright, Ø 32mm, 600mm

    Straight grab bar for people with reduced mobility. Tube Ø 32mm, 600mm centres. For use as a handrail and grab or support bar for WCs, showers or baths. Straight grab bar made from bacteriostatic 304 stainless steel tube. Stainless steel with UltraPolish bright polished finish, non-porous uniform surface for easy maintenance and hygiene. Plate welded to the tube by invisible bead weld (process exclusive to ArN-Securit). 40mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings secured by a 3-hole plate, 304 stainless steel, Ø 72mm. Fixing plates and cover plates made from 304 stainless steel. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Tested to over 250kg. Maximum recommended user weight: 170kg. 30-year warranty. CE marked.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.50506P2
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)72
    • กว้าง (มิลลิเมตร)71
    • ความลึก (มิลลิเมตร)670
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)763
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ