เผยแพร่สินค้าของคุณ
5481N Corner grab bar with sliding vertical bar, anti-bacterial white Nylon
5481N Corner grab bar with sliding vertical bar, anti-bacterial white Nylon
5481N Corner grab bar with sliding vertical bar, anti-bacterial white Nylon
    DELABIE

    5481N Corner grab bar with sliding vertical bar, anti-bacterial white Nylon

    Two-wall shower grab bar with sliding vertical bar Ø 32mm, for people with reduced mobility. Use as a grab bar to support the user in an upright position. Helps and secures entry and movement in the shower. Use as a shower rail by adding a sliding shower head holder and/or soap dish. Can support a removable shower seat (order separately). NylonClean anti-bacterial treatment: optimal protection against bacterial development. Upright position can be adjusted during installation: can be moved to the left or the right in order to adapt the space (positioning of shower, depth of shower seat...). Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite. Suitable for intensive use in commercial environment or healthcare. High-strength polyamide (Nylon): with 2mm reinforced steel core treated against corrosion. Uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Good resistance to chemical products and cleaning. Anti-UV treatment. Warm to the touch. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings, secured to wall by a 6-hole plate, Ø 73mm. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Dimensions: 1 150 x 750 x 750mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5481N
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1223
    • กว้าง (มิลลิเมตร)783
    • ความลึก (มิลลิเมตร)784
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักNylon
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4472
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ